??
Výběr CAD modelu
K0570.04003057
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0570 - Pryžové silentbloky typ CT projmuté
Kusovník
K0570.04003057
BESTKIPP
Objednací číslo
K0570.04003057
D
Průměr
40 mm
D1
Průměr
33 mm
H
Výška
30 mm
G
Závit
M8 mm
T
Hloubka
8 mm
BELASTUNG
Zatížení
796 N
FEDERSTK
Dráha pružiny pružné opěrky
199
GEW
Hmotnost cca
0.0722 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245178155
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions